Induktivni, povsem kovinski senzorji
IFC258
IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104
Induktivni, povsem kovinski senzorji
IFC258
IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104
- Za uporabo v strojnih orodjih in kovinski industriji
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Kovinsko zaznavni čelni del za težke pogoje
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Trajno čitljiva nalepka laserske vrste
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Povsem kovinsko ohišje | |
---|---|---|
Uporaba | Uporaba v strojnih orodjih, hladilnih sredstvih in mazivih | |
Tlačna trdnost [bar] | 100 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...2,4 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,6 / medenina: 0,7 / aluminij: 0,6 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 68; ("Coolant") |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1258 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 28,3 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 15 |
Povsem kovinsko ohišje | da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|