induktivni senzor
IFM207
IFKC004BASKG/M/6M/ZH
induktivni senzor
IFM207
IFKC004BASKG/M/6M/ZH
- Visoka odpornost na udarce in vibracije za uporabo v premičnih strojih
- Odobritev vrste E1 s strani Kraftfahrtbundesamt (nemški zvezni organ za motorni promet)
- Imunost na visoki šum
- Visoka delovna temperatura in obseg delovne napetosti
- Visoka zaščita pred vdorom za zahteve pri neugodnih pogojih okolja
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja |
---|---|
Uporaba | Uporaba v mobilnih in neugodnih pogojih |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10; (samo v 3-žilnem pogonu) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 2; (samo pri 2-žilnem obratovanju) |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,5; (samo pri 2-žilnem obratovanju) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 400 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...3,24 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Let] | 691 | ||||||||||||||||||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 261 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | ohišje: legirano jeklo; zaznavno pročelje: LCP naravni; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; obnašanje pri gorenju skladno z ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|