induktivni senzor
IFS282
IFK3007-APKG/2M/PUR
induktivni senzor
IFS282
IFK3007-APKG/2M/PUR
- Primerno za uporabo v industriji, mobilni tehnologiji, hlajenju in mazanju
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Prilagodljiva uporaba zaradi velikega obsega delovne temperature
- Varno zaznavanje zaradi velikega območja zaznavanja in majhnih toleranc senzorja
- Zmanjšano shranjevanje zaradi široke ponudbe aplikacij
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 7 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja |
---|---|
Uporaba | Primerno za uporabo v industriji, mobilni tehnologiji, hlajenju in mazanju; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 700 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 7 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...5,67 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 829 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 76,6 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; obnašanje pri gorenju skladno z ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm² |
---|