• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IG0327

induktivni senzor

IG0327

IGA2005-BBOA/RT

induktivni senzor

IG0327

IGA2005-BBOA/RT

  • S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
  • Veliki razpon delovne napetosti
  • Dvožična tehnologija
  • Široko območje delovne temperature
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 5
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 80
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Zaščitni razred II
Odpornost na napačno polarnost ne
Izhodi
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 6,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Preklopna frekvenca DC [Hz] 50
Dokaz kratkega stika ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 5
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 5 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...4,05
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 609
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Hazardous voltage
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 153,8
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT naravni; LED okno: PBT naravni
Pritezni vrtilni moment [Nm] 23
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rdeče
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²