Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
8 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M18 x 1 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
20...250 AC/DC |
Zaščitni razred |
I |
Odpornost na napačno polarnost |
ne |
Izhodi
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
6 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] |
6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] |
5 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
2,5 (250 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] |
25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
100 |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
8 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...6,5 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
604 |
Odobritev UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Hazardous voltage |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
64,6 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M18 x 1 |
Oznaka navoja |
M18 x 1 |
Materiali |
medenina prevlečeno z belim bronom; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rdeče |
|
Električni priključek
Potrebna zaščita |
miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
Opombe
Opombe |
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |