induktivni senzor
IG0369
IGA2005-ABOA/V4A/10M
induktivni senzor
IG0369
IGA2005-ABOA/V4A/10M
- S kombiniranim izhodom AC/DC in dvožilno tehnologijo
- Veliki razpon delovne napetosti
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Z dolgim PVC kablom
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...4,05 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 610 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 485,7 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | legirano jeklo; PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|