Induktivni, povsem kovinski senzorji
IG512A
IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D
Induktivni, povsem kovinski senzorji
IG512A
IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kovinsko zaznavni čelni del za težke pogoje
- Posebna mehanska stabilnost zagotavlja visoko varnost obrata
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja; Povsem kovinsko ohišje | |
---|---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 100 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...4,05 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,7 / aluminij: 0,5 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Odpornost na udarce |
|
||||||||||
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1258 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 79,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; zaskočne matice: legirano jeklo |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 50 |
Povsem kovinsko ohišje | da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|