• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IG5554

induktivni senzor

IG5554

IGA3005-BPKG/US-104

induktivni senzor

IG5554

IGA3005-BPKG/US-104

  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
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
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 5
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 80
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 10
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 500
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 5
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 5 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...4,05
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1083
Vdelana programska oprema priložena ne
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Hazardous voltage
UL odobritev št. A004
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 56,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno