• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IG5668

induktivni senzor

IG5668

IGA2008-FRKG/6M/PH

induktivni senzor

IG5668

IGA2008-FRKG/6M/PH

  • Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
  • Dvožična tehnologija
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • ccc
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm] 8
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 80
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 4,6
Minimalni obremenilni tok [mA] 4
Maks. uhajavi tok [mA] 0,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 400
Preklopna frekvenca DC [Hz] 300
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 8 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...6,5
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1806
Mehanski podatki
Teža [g] 321
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²