• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IG5716

induktivni senzor

IG5716

IGC2005-ARKG/UP

induktivni senzor

IG5716

IGC2005-ARKG/UP

  • Dvožična tehnologija
  • Široko območje delovne temperature
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 5
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 42
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 4,6
Minimalni obremenilni tok [mA] 4
Maks. uhajavi tok [mA] 0,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 150
Preklopna frekvenca DC [Hz] 720
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 5
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 5 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...4,05
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 2642
Mehanski podatki
Teža [g] 118,2
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 42
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²