Induktivni senzor z IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
Induktivni senzor z IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
- Za natančno spremljanje položaja na strojih
- Prilagodljiva uporaba zaradi velikega obsega delovne temperature
- Zelo visoka ponovljivost
- Zanesljiv prenos razdalje kot linearizirana procesna vrednost prek IO-Link
- Običajno zaprt/običajno odprt in PNP/NPN prilagodljivo prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) | |
---|---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) | |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 | |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 | |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 300 | |
Opombe o preklopni frekvenci [Hz] |
|
|
Zaščita pred kratkim stikom | da | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] | 1,4...7; (možnost parametriranja) |
---|---|
Merilno območje povezave IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4 | |
---|---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 | |
Opomba o histerezi |
|
|
Napaka linearnosti IO-Link [%] | ± 2; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Ponovljivost analognega izhoda [%] | ± 1; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Temperaturni koeficient [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Temperaturni zdrs | ± 10 %; (končne vrednosti merilnega območja) |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | števec preklopnih ciklov; števec ciklov vklopov; števec delovnih ur; notranja temperatura; oznaka, specifična za vrsto uporabe | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 605 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 48,9 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|