• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IG6565

induktivni senzor

IG6565

IGKC008BASKG/US-104-DRS

induktivni senzor

IG6565

IGKC008BASKG/US-104-DRS

  • Možno delovanje kot trižično ali dvožično
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 8
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 70
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] < 10; (samo v 3-žilnem pogonu)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 2; (samo pri 2-žilnem obratovanju)
Maks. uhajavi tok [mA] 0,5; (samo pri 2-žilnem obratovanju)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 200
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 8
Delovni razmak [mm] 0...6,48
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,45 / baker: 0,35
Histereza [% Sr] 1...20
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV napajanje / linija do linije, Ri: 2 ohma
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi / -40...85 °C
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-30 Eb 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi / -20...50 °C
Preizkus s pršenjem soli
EN 60068-2-52 Kb stopnja resnosti 5 (4 testni cikli)
MTTF [Let] 1192
Odobritev UL
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 56,3
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 70
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: legirano jeklo; zaznavno pročelje: LCP naravni; O-obroč: FKM; LED okno: PEI
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno