• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IGC203

induktivni senzor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

induktivni senzor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

  • Za uporabo v strojnih orodjih in kovinski industriji
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Dvožična tehnologija
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 12
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 51
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja
Uporaba Uporaba v strojnih orodjih, hladilnih sredstvih in mazivih
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 2
Maks. uhajavi tok [mA] 0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 250
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 12
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 12 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...9,7
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 68; ("Coolant")
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 2655
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Hazardous voltage
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 44,3
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 51
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: LCP
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
Običajne 3-žični npn senzorje je mogoče zamenjati.
V tem primeru pin 1 (siv v električni shemi) ni v uporabi.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno