Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 6 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja; Povsem kovinsko ohišje; Optična pomoč pri nastavitvi | |
---|---|---|
Uporaba | Uporaba pri varjenju | |
Tlačna trdnost [bar] | 20 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 3,2 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 2 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 6 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...4,86 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,7 / aluminij: 0,5 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 959 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 232,2 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; vtič kabla: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 20 |
Povsem kovinsko ohišje | da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optična pomoč pri nastavitvi | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
Montaža
|
|
---|