• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IGS300

induktivni senzor

IGS300

IGK4008BCPKG/K1/V4A/US-104

induktivni senzor

IGS300

IGK4008BCPKG/K1/V4A/US-104

  • Primerno za uporabo v industriji, mobilni tehnologiji, hlajenju in mazanju
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Faktor popravka 1: stalno območje zaznavanja na vseh kovinah
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Odpornost na vibracije in udarce
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • ec19352004
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda dopolnilni
Preklopna razdalja [mm] 8
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 60
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja; Korekcijski faktor K=1
Uporaba upravljanje z materialom; zamrzovalno skladišče/šok zamrzovanje; Primerno za uporabo v industriji, mobilni tehnologiji, hlajenju in mazanju; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Maks. imunost na magnetno polje [mT] 300
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 20
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda dopolnilni
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 8 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...6,48
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 1 / medenina: 1 / aluminij: 1 / baker: 1
Histereza [% Sr] 3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Korekcijski faktor K=1 da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklov
Preizkus s pršenjem soli
EN 60068-2-52 Kb stopnja resnosti 5 (4 testni cikli)
MTTF [Let] 568
Vdelana programska oprema priložena da
Mehanski podatki
Teža [g] 43,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: LCP belo; LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno