induktivni senzor
IGT208
IGB3012-BPKG/M/V4A/6M/WH
induktivni senzor
IGT208
IGB3012-BPKG/M/V4A/6M/WH
- Široko območje delovne temperature
- Odporno na temperaturni šok tudi v primeru pogostih nihanj temperature
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 62 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja |
---|---|
Uporaba | redni postopki čiščenja |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...9,72 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1925 | ||||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 270 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 62 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PEEK |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|