• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IGT213

induktivni senzor

IGT213

IGKC012-ASKG/M/V4A/10M/WH

induktivni senzor

IGT213

IGKC012-ASKG/M/V4A/10M/WH

  • Široko območje delovne temperature
  • Odporno na temperaturni šok tudi v primeru pogostih nihanj temperature
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 12
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 81
Območje uporabe
Posebna značilnost Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi
Uporaba redni postopki čiščenja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 10
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,8
Minimalni obremenilni tok [mA] 2; (samo pri 2-žilnem obratovanju)
Maks. uhajavi tok [mA] 0,5; (samo pri 2-žilnem obratovanju)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 300
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 12
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 12 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...9,7
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...20
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...100
Zaščita IP 68; IP 69K; ("COP")
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1359
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 387
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 81
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PEEK
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno
pomoč za nastavitev 1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi da
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
V skladu z IEC 61131-2 primerno za SPS tip 1
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²