induktivni senzor
IGT240
IGKC008-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
induktivni senzor
IGT240
IGKC008-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
- Široko območje delovne temperature
- Odporno na temperaturni šok tudi v primeru pogostih nihanj temperature
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | redni postopki čiščenja |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10; (samo v 3-žilnem pogonu) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,8 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 2; (samo pri 2-žilnem obratovanju) |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,6; (samo pri 2-žilnem obratovanju) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...6,48 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2560 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 52 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PEEK |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |