• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. II0096

induktivni senzor

II0096

IIA2010-BBOA

induktivni senzor

II0096

IIA2010-BBOA

  • S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
  • Veliki razpon delovne napetosti
  • Dvožična tehnologija
  • Široko območje delovne temperature
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ccc
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 10
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Zaščitni razred II
Odpornost na napačno polarnost ne
Izhodi
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 6,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Preklopna frekvenca DC [Hz] 50
Dokaz kratkega stika ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 10
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 10 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...8,1
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 607
Mehanski podatki
Teža [g] 265,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²