induktivni senzor
II0366
IIB2015BARKA/BS-400B
induktivni senzor
II0366
IIB2015BARKA/BS-400B
- Dvožična tehnologija
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Veliki razpon delovne napetosti
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Za natančno zaznavanje položaja na strojih
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...140 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 200 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 1200; (20ms / 0,5Hz; za UL uporabo: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz)) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 25 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...12,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 398 | ||||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 135,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: B; Kontakti: pozlačeno |