• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. II5346

induktivni senzor

II5346

IIB3015-BPKG

induktivni senzor

II5346

IIB3015-BPKG

  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za natančno zaznavanje položaja na strojih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 15
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz] 250
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 15
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 15 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...12,15
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 901
Mehanski podatki
Teža [g] 210,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali medenina ponikljano; zaznavno pročelje: PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²