• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. II5452

induktivni senzor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

induktivni senzor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za natančno zaznavanje položaja na strojih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 10
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz] 300
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 10
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 10 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...8,1
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 856
Mehanski podatki
Teža [g] 135,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali medenina ponikljano; PBT
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
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A