Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] |
10 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 78 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...55 DC |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
4,6 |
Minimalni obremenilni tok [mA] |
4 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
300 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
450 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
10 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...8,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,5 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
1835 |
Odobritev UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Hazardous voltage |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
166 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 78 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materiali |
medenina ponikljano; PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rdeče |
|
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |