• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. II5776

induktivni senzor

II5776

IIA3015-BPKG/V4A/US-104

induktivni senzor

II5776

IIA3015-BPKG/V4A/US-104

  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • Za natančno zaznavanje položaja na strojih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 15
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 10
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 200
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 15
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 15 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...12,15
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...20
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1083
Mehanski podatki
Teža [g] 149,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PBT belo; LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm] 80
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno