Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
15 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Uporaba |
Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
10 |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
100 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
15 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...12,15 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
1083 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
119,5 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materiali |
ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
50 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |