• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. II5910

induktivni senzor

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

induktivni senzor

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v premičnih strojih
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • Za natančno zaznavanje položaja na strojih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 15
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...32 DC
Poraba toka [mA] 10
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 15
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 15 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...12,15
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...20
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
walkie-talkie z razmerjem signala do šuma 150 MHz (5 W): 7,5 cm / 450 MHz (5 W): 5 cm / 900 MHz (2 W): 0 cm
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
MTTF [Let] 1083
Mehanski podatki
Teža [g] 130
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT belo; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Pritezni vrtilni moment [Nm] 50
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno