• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. II5984

Induktivni senzor z IO-Link

II5984

IIK4022-FRKG/IO/US-104

Induktivni senzor z IO-Link

II5984

IIK4022-FRKG/IO/US-104

  • Za natančno spremljanje položaja na strojih
  • Prilagodljiva uporaba zaradi velikega obsega delovne temperature
  • Zelo visoka ponovljivost
  • Zanesljiv prenos razdalje kot linearizirana procesna vrednost prek IO-Link
  • Običajno zaprt/običajno odprt in PNP/NPN prilagodljivo prek IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 15
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] 4,3...21,5; (možnost parametriranja)
Merilno območje povezave IO-Link [mm] 2,3...23
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4
Histereza [% Sr] 3...15
Opomba o histerezi
možnost parametriranja
Napaka linearnosti IO-Link [%] ± 2; (končne vrednosti merilnega območja)
Ponovljivost analognega izhoda [%] ± 1; (končne vrednosti merilnega območja)
Temperaturni koeficient [%/K vom MEW] ± 0,3
Temperaturni zdrs ± 10 %; (končne vrednosti merilnega območja)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) števec preklopnih ciklov; števec ciklov vklopov; števec delovnih ur; notranja temperatura; oznaka, specifična za vrsto uporabe
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1344
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklov
MTTF [Let] 599
Vdelana programska oprema priložena da
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. A034
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 112,6
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno lučke
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A