• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. II5987

induktivni analogni senzor z IO-Linkom

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

induktivni analogni senzor z IO-Linkom

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

  • Natančen lineariziran izhodni signal
  • Zelo visoka ponovljivost
  • Za brezstično merjenje razdalje
  • Široko območje delovne temperature
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 15...30 DC
Poraba toka [mA] < 30
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 300
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (Linear; gradient: 1,143 mA/mm; za sprednji pristop in za cilj, narejen iz mehkega jekla: 45 x 45 x 1 mm)
Maks. obremenitev [Ω] 500; (Ub <=18 V;; Maks. obremenitev <=400 Ω)
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] 1...15
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] 2,37...13,99
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Opomba o histerezi
možnost parametriranja
Napaka linearnosti analognega izhoda [%] ± 1; (končne vrednosti merilnega območja)
Ponovljivost analognega izhoda [%] ± 1; (končne vrednosti merilnega območja)
Temperaturni koeficient [%/K vom MEW] ±0,15
Temperaturni zdrs ± 5 %; (končne vrednosti merilnega območja)
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] < 10
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) števec preklopnih ciklov; števec ciklov vklopov; števec delovnih ur; notranja temperatura; oznaka, specifična za vrsto uporabe
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 904
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciklov
MTTF [Let] 515
Vdelana programska oprema priložena da
Odobritev UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. A023
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 117,95
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Pritezni vrtilni moment [Nm] 50
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
cilj v merilnem območju 4 x LED, rumeno lučke
cilj zunaj merilnega območja 4 x LED, rumeno utripanje
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A