induktivni senzor
II7101
IIK3015-BPKG/US-100
induktivni senzor
II7101
IIK3015-BPKG/US-100
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Trajno čitljiva nalepka laserske vrste
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...12,15 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1134 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | ne | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 108,2 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|