Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
15 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 72 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
Povečano območje zaznavanja |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
15; (24 V) |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
250 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
15 |
Delovni razmak [mm] |
0...12,1 |
Povečano območje zaznavanja |
da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
razred B |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
362,874 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 72 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materiali |
medenina prevlečeno z belim bronom; PBT brezbarvno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rumeno |
|
Pribor
V sklopu dobave |
zaskočne matice: 2 |
vtičnica: 1, W94005 |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |