Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
AS-i |
Preklopna razdalja [mm] |
14 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Uporaba |
Uporaba v strojnih orodjih, hladilnih sredstvih in mazivih |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
26,5...31,6 DC |
Poraba toka [mA] |
< 30 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
1000 |
Izhodi
Električna izvedba |
AS-i |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
100 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
14 |
Delovni razmak [mm] |
0...11,34 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,45 / baker: 0,35 |
Histereza [% Sr] |
1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 68; ("Coolant") |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
1390 |
Odobritev UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Limited Voltage/Current |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i |
2.1 |
Razširjeni način naslavljanja |
da |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] |
0 |
AS-i ID kode [hex] |
A.F |
AS-i certifikat |
57401 |
Zasedba podatkovnih bitov |
Oznaka |
preklopni signal |
ni v uporabi |
ni v uporabi |
ni v uporabi |
status = 0 |
cilj zunaj aktivnega območja |
- |
- |
- |
status = 1 |
cilj znotraj aktivnega območja |
privzeta vrednost |
privzeta vrednost |
privzeta vrednost |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
121,5 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materiali |
nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: LCP brezbarvno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rumeno |
funkcija |
1 x LED, rdeče |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |