• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IIP201

induktivni senzor

IIP201

IIK3015-FRKG/V4A/IO/US-104

induktivni senzor

IIP201

IIK3015-FRKG/V4A/IO/US-104

  • Za natančno spremljanje položaja na strojih
  • Prilagodljiva uporaba zaradi velikega obsega delovne temperature
  • Zelo visoka ponovljivost
  • Zanesljiv prenos razdalje kot linearizirana procesna vrednost prek IO-Link
  • Običajno zaprt/običajno odprt in PNP/NPN prilagodljivo prek IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Območje uporabe
Posebna značilnost Imunost na elektromagnetno polje
Imunost na elektromagnetno polje da
Maks. imunost na magnetno polje [mT] 300
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 20
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 75
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] 3...14,55
Merilno območje povezave IO-Link [mm] 1,5...15
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja < 40 µm
Tovarniško umerjanje (cilj: aluminij, 120x120 mm)
Ločljivost [µm] 15
Temperaturni zdrs ± 6 µm/K
Odstopanje linearnosti ± 40 µm
Uporaba za umerjanje (1-točkovno umerjanje; cilj: jeklo, 120x120 mm)
Ločljivost [µm] 15
Temperaturni zdrs ± 9 µm/K
Odstopanje linearnosti ± 200 µm
Uporaba za umerjanje (3-točkovno umerjanje; cilj: jeklo, 60x60 mm)
Ločljivost [µm] 15
Temperaturni zdrs ± 9 µm/K
Odstopanje linearnosti ± 100 µm
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1709
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklov
MTTF [Let] 1337
Vdelana programska oprema priložena da
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. A005
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 110,8
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: LCP belo; LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm] 7
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
SIO-način
izhodna stopnja napajana s tokom LED, rumeno lučke
način IO-Link
cilj v merilnem območju LED, rumeno lučke
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
Odstopanje linearnosti
x izmerjena vrednost [µm]
y Odstopanje linearnosti [µm]
1 Tovarniško umerjanje (cilj: aluminij, 120x120 mm)
2 uporaba za umerjanje (1-točkovno umerjanje; cilj: jeklo, 120x120 mm)
3 Uporaba za umerjanje (3-točkovno umerjanje; cilj: jeklo, 60x60 mm)