Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
12 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 40 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja; Povsem kovinsko ohišje; Optična pomoč pri nastavitvi |
Uporaba |
Uporaba pri varjenju |
Tlačna trdnost [bar] |
10 |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
3,2 |
Minimalni obremenilni tok [mA] |
2 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
25 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
12 |
Delovni razmak [mm] |
0...9,72 |
Povečano območje zaznavanja |
da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,7 / aluminij: 0,5 / baker: 0,1 |
Histereza [% Sr] |
1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-40...85 |
Zaščita |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 emisija |
razred B |
|
Odpornost na udarce |
|
MTTF [Let] |
959 |
Odobritev UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Limited Voltage/Current |
UL odobritev št. |
A042 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
132,7 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 40 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materiali |
ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; vtič kabla: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
60 |
Povsem kovinsko ohišje |
da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, zeleno |
pomoč za nastavitev |
1 x LED, rdeče |
|
Optična pomoč pri nastavitvi |
da |
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |