Induktivni, povsem kovinski senzorji
IIR207
IIB3015BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
Induktivni, povsem kovinski senzorji
IIR207
IIB3015BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
- Kovinsko zaznavni čelni del za težke pogoje
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Posebej kratko ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Varno zaznavanje zaradi velikega območja zaznavanja in majhnih toleranc senzorja
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja; Povsem kovinsko ohišje; Imunost na elektromagnetno polje | |
---|---|---|
Uporaba | Uporaba pri varjenju | |
Tlačna trdnost [bar] | 100 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
|
Imunost na elektromagnetno polje | da | |
Maks. imunost na magnetno polje [mT] | 100 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...12,15 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,6 / aluminij: 0,5 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na udarce |
|
||||||||||
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1176 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 115,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina s premazom proti sprijemanju |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 60 |
Povsem kovinsko ohišje | da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|