• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IIS709

induktivni senzor

IIS709

IIB2022-ARKG/2M/PUR

induktivni senzor

IIS709

IIB2022-ARKG/2M/PUR

  • Primerno za uporabo v industriji, mobilni tehnologiji, hlajenju in mazanju
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Prilagodljiva uporaba zaradi velikega obsega delovne temperature
  • Varno zaznavanje zaradi velikega območja zaznavanja in majhnih toleranc senzorja
  • Zmanjšano shranjevanje zaradi široke ponudbe aplikacij
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 22
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Območje uporabe
Posebna značilnost Primernost vlečne verige; Povečano območje zaznavanja
Uporaba Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; (»dovod omejene napetosti/toka«do UL)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 2
Maks. uhajavi tok [mA] 0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 22
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 22 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...17,82
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklov
Preizkus s pršenjem soli
EN 60068-2-52 Kb stopnja resnosti 5 (4 testni cikli)
MTTF [Let] 909
Vdelana programska oprema priložena da
Odobritev UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. A007
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 140,8
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Pritezni vrtilni moment [Nm] glejte navodila za delo
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
zobata podložka: 1, legirano jeklo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²