induktivni senzor
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
induktivni senzor
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
- Senzorji, odporni na elektromagnetno polje, za uporabo pri varjenju
- Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
- Faktor popravka 1: stalno območje zaznavanja na vseh kovinah
- Zelo visoka frekvenca preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja; Korekcijski faktor K=1; Imunost na elektromagnetno polje |
---|---|
Uporaba | Uporaba pri varjenju |
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Maks. imunost na magnetno polje [mT] | 300 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...12,15 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 1 / medenina: 1 / aluminij: 1 / baker: 1 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Korekcijski faktor K=1 | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 661 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 91,8 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | medenina s premazom proti sprijemanju; zaznavno pročelje: LCP črn; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina s premazom proti sprijemanju |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 40 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|