Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
2,5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
40 x 8 x 8 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
15; (24 V) |
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
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
2000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
2,5 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
2,5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...2,02 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
3449 |
Odobritev UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Limited Voltage/Current |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
13,5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
40 x 8 x 8 |
Materiali |
medenina prevlečeno z belim bronom; LCP |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
1; (globina vstavitve: > 5 mm) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rdeče |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |