induktivni senzor
IM002A
IME2040-FBOA/3D
induktivni senzor
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- S kombiniranim izhodom AC/DC in dvožilno tehnologijo
- Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 40 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 40 x 105 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) | |
---|---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6 | |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 6,5 | |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 | |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 150 | |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 | |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 | |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 | |
Opombe o preklopni frekvenci [Hz] |
|
|
Dokaz kratkega stika | ne | |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 40 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...32,4 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 554 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 253 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiali | PC; PA; legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje; Varovalo namestite zunaj območja nevarnosti eksplozije. |
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: 0,34...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 5...9 mm |
---|