• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IM0041

induktivni senzor

IM0041

IMC2035-ARKA/LS-100AK

induktivni senzor

IM0041

IMC2035-ARKA/LS-100AK

  • Dolgo območje zaznavanja za uporabo na transportnih trakovih
  • S kombiniranim izhodom AC/DC in dvožilno tehnologijo
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
  • LED zaslon za preverjanje stanja preklopa in delovanja
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 35
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Posebna značilnost Povečano območje zaznavanja
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Zaščitni razred I
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 5,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 5,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 5,5
Maks. uhajavi tok [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 35
Delovni razmak [mm] 0...28,3
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 353
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Hazardous voltage
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 254,55
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Materiali PPE; sponka: tlačno litje cinka
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rdeče
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Opombe
možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C; Zaklep: medenina