• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IM0057

induktivni senzor

IM0057

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

induktivni senzor

IM0057

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

  • Dolgo območje zaznavanja za uporabo na transportnih trakovih
  • S kombiniranim izhodom AC/DC in dvožilno tehnologijo
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • ccc
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 35
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Posebna značilnost Povečano območje zaznavanja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Zaščitni razred I
Odpornost na napačno polarnost ne
Izhodi
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 6,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 1,9
Maks. uhajavi tok [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 20
Preklopna frekvenca DC [Hz] 50
Dokaz kratkega stika ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 35
Delovni razmak [mm] 0...28,3
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 600
Mehanski podatki
Teža [g] 164
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Materiali ohišje: PPE; zaznavno pročelje: PPE oranžno; končna kapica: PPS; sponka: PPS črn; vijak: jeklo pocinkano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C; Zaklep: medenina, prevlečeno z belim bronom