• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IM5037

induktivni senzor

IM5037

IME2015BFRKG

induktivni senzor

IM5037

IME2015BFRKG

  • Dolgo območje zaznavanja za uporabo na transportnih trakovih
  • Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
  • Dvožična tehnologija
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
  • ccc
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm] 15
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 40 x 40 x 120
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 4,6
Minimalni obremenilni tok [mA] 4
Maks. uhajavi tok [mA] 1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 400
Preklopna frekvenca DC [Hz] 250
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 15
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 15 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...12,1
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 1635
Mehanski podatki
Teža [g] 189
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] 40 x 40 x 120
Materiali PPE
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Opombe
možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5