induktivni senzor
IM510A
IME4020BCPKG/3D
induktivni senzor
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Dolgo območje zaznavanja za uporabo na transportnih trakovih
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
- Dopolnilna izhodna funkcija NO/NC
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | dopolnilni |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 40 x 105 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Izhodi
Funkcija izhoda | dopolnilni |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...16,2 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 1326 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 244,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiali | PC; PA; legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: 0,34...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 5...9 mm |
---|