Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
40 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
40 x 40 x 54 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
< 20 |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
60 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
40 |
Delovni razmak [mm] |
0...32,4 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
1494 |
Odobritev UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Class 2 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
151,5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Zaznavno pročelje |
5 izbirnih položajev |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiali |
PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
obratovanje |
1 x LED, zeleno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: zaklep, vrtljivo |