induktivni senzor
IM5133
IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA
induktivni senzor
IM5133
IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA
- Faktor popravka 1: stalno območje zaznavanja na vseh kovinah
- Dolgo območje zaznavanja za uporabo na transportnih trakovih
- Dopolnilna izhodna funkcija NO/NC
- Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
- Jasno vidne kotne LED lučke v katerem koli položaju namestitve
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Preklopna razdalja [mm] | 35 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 40 x 54 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Korekcijski faktor K=1; Imunost na elektromagnetno polje |
---|---|
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Maks. imunost na magnetno polje [mT] | 300 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 35 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...28,3 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 1 / medenina: 1 / aluminij: 1 / baker: 1 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Korekcijski faktor K=1 | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 972 | ||||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 133 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Zaznavno pročelje | 5 izbirnih položajev |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiali | ohišje: PA; zaznavno pročelje: PA črn; končna kapica: PA; sponka: oranžno; vijak: nerjavno jeklo (1.4567 / 304Cu) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: zaklep, vrtljivo, nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
---|