Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
dopolnilni |
Preklopna razdalja [mm] |
30 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
40 x 40 x 54 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 15 |
Zaščitni razred |
III |
Odpornost na napačno polarnost |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
100 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
30 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
30 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...24,3 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
Histereza [% Sr] |
1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...60 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev |
BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X |
Oznaka ATEX |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
|
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc |
EMC |
|
MTTF [Let] |
1260 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
173 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiali |
PC; PA; TPE |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Opombe
Opombe |
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje. |
možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |