- Izdelki
- IM5143
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 40 x 54 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 15...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 33 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (Linear; gradient: 0,3125 V/mm; za sprednji pristop in za cilj, narejen iz mehkega jekla: 105 x 105 x 1 mm) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] | 3...35 |
---|---|
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,8 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4 | |
---|---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 | |
Opomba o histerezi |
|
|
Napaka linearnosti analognega izhoda [%] | ± 2; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Ponovljivost analognega izhoda [%] | ± 2; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Temperaturni koeficient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperaturni zdrs | ± 5 %; (končne vrednosti merilnega območja) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 20 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | števec preklopnih ciklov; števec ciklov vklopov; števec delovnih ur; notranja temperatura; oznaka, specifična za vrsto uporabe | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 231 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 157,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiali | PA; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|