• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji ventilov
  4. Senzorji za aktuatorje za četrt obrata
  5. IN0131

induktivni senzor

IN0131

INE2004DABOA

induktivni senzor

IN0131

INE2004DABOA

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Hitro in varno nameščanje z le tremi vijaki
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda 2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 33 x 60 x 92
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Poraba toka [mA] < 15
Zaščitni razred II
Odpornost na napačno polarnost da
Izhodi
Funkcija izhoda 2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 6,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Preklopna frekvenca DC [Hz] 50
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 4 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...3,25
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 307
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Hazardous voltage
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 174,8
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 33 x 60 x 92
Materiali ohišje: PA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor
V sklopu dobave
podložke: 2
cilindrični vijaki: 2 x M5 x 18
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Pritrdilna letev v priključnem prostoru: