Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Brezstični in samočistilni sistem
- Hitro in varno nameščanje z le tremi vijaki
- S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
stara serija izdelkov
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 5 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,8 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 200 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 25 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 507 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 88,514 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiali | PBT; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Kabel: 0,1 m, PVC | |
Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |