Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov
IN512A
IND3004DBPKG/3D
Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov
IN512A
IND3004DBPKG/3D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Robustno ohišje s 4-joulskim šok preizkusom
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Brezstični in samočistilni sistem
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Ciljna ploščica za delovno razdaljo [mm] | 1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Opomba o oznaki ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 1064 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 347,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiali | ohišje: PBT; pokrov: PC; Zaščita proti udarcem: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|