• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji ventilov
  4. Senzorji za aktuatorje za četrt obrata
  5. IN5224

Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

  • Za spremljanje položaja ventilov
  • Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
  • Brezstični in samočistilni sistem
  • Hitro in varno nameščanje z le tremi vijaki
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda 2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 40 x 26 x 26
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda 2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 4
Minimalni obremenilni tok [mA] 4
Maks. uhajavi tok [mA] 2 x 0,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1300
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 4 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...3,25
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1229
Mehanski podatki
Teža [g] 40,5
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 40 x 26 x 26
Materiali PBT; PC
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,6...1,5; (slepa matica)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno